Meny Sök

O-ring kit - Imperial

I lager

Imperial O-ringar och kit används för tätning i både statiska och dynamiska applikationer. Förhindrar läckage och kontaminering i en mängd olika applikationer. Dessa kit är förpackade så att tätningarna hålls intakta under förvaring och transport. Används inom fordons-, VVS- och tillverkningsindustrin.

  • Förhindrar att vätska tränger in och gasläckage.
  • Tillgängliga imperialist måttsystem O-ringar, metriska O-ringar, europeiska metriska O-ringar och O-ringstätningar (ORFS).
  • För användning i statiska och dynamiska tillämpningar.
Material: FPM 75, NBR 70 Färg: Svart Serienummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet ID YxY Material Typ Köp
Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
94 I lager
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1,5829 kr - 1,5829 kr 161 I lager
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
900 I lager
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
3,5652 kr - 3,5652 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
4000 I lager
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
190 I lager
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 I lager
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 I lager
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
13,0333 kr - 13,0333 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Fråga angående leveranstidhär
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • av 4
O-ring 3.68 mm 1.78 mm FPM Svart

10405451


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 40.65 mm 5.33 mm NBR Svart

10405420


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Allt material
    Nitril-butadiengummi
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 4.48 mm 1.78 mm FPM Svart

10405468


Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 7.66 mm 1.78 mm FPM Svart

10405499

Prisintervall
1,5829 kr - 1,5829 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Svart

10405536


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 10.78 mm 2.62 mm FPM Svart

10405529

Prisintervall
3,5652 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Svart

10405567


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Svart

10405574


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    13
O-ring 29.75 mm 3.53 mm FPM Svart

10405659


Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Svart

10405697


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Svart

10405734


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Svart

10405611


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Svart

10405642


Lagernivåer
175 I lager
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Svart

10405628


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Svart

10405710


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Svart

10405680


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Svart

10405727


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    7
O-ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Svart

10405666

Prisintervall
13,0333 kr - 13,0333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Svart

10405703


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10
O-ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Svart

10405635


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Allt material
    Fluorelastomer 75
  • Färg
    Svart
  • Antal enheter
    10