Meny Sök

Låsmutter M3 5.5 mm Stål Naturfärgad

Denna sexkantiga låsmutter av zinkpläterat stål är utformad för att absorbera vibrationer och förhindra att muttern lossnar. Enligt DIN985 och ISO 10511.
Essentra artikelnummer:

10240182

Tillverkarens artikelnummer:

348030040952

4933 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,8402 kr
1000 + 0,6146 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

420,10 kr

500 x 0,8402 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 2.7 mm
Total höjd 4.0 mm
Gängstorlek M3
Kontaktyta Flat
Mutterform Locking
Mutterform Sexkantig
Slutför Förzinkad
Allt material Mjukt stål
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss