Meny Sök

Nycklar för reglar och lås

I lager

Nycklar för olika kvartsvarvsdrev för att passa många tillämpningar i industrin. Olika material för att passa tillämpningsmiljön. Detta urval passar för våra kvartsvarvslås.

Serienummer: SR5501

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Slutför Nyckeltyp Köp
5,508 kr - 8,5679 kr 549 I lager
Nylon
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
8,1964 kr - 8,1964 kr 110 I lager
Kromad pressgjuten zinklegering
Huvudnyckel
20074234 30,3038 kr - 42,4254 kr 389 I lager
Svart
Zinklegering
Krompläterad
Rörformig nyckel
8,9205 kr - 9,9116 kr 11 I lager
Svart
Kromad pressgjuten zinklegering
Sexkantsnyckel, 4,0 mm
14,124 kr - 21,9706 kr 9 I lager
Kromad pressgjuten zinklegering
8,0 mm sexkantsnyckel
15,8278 kr - 22,159 kr 80 I lager
Kromad pressgjuten zinklegering
Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
15,6756 kr - 24,3843 kr 2253 I lager
Kromad pressgjuten zinklegering
Trekantsnyckel 8,0 mm
18,3472 kr - 28,5402 kr 140 I lager
Kromad pressgjuten zinklegering
Specialnyckel
  • av 2
Nycklar för reglar och lås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm Nylon

20067717

Prisintervall
8,5679 kr - 5,508 kr

Lagernivåer
549 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyamid
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Nycklar för reglar och lås Huvudnyckel Kromad pressgjuten zinklegering

20064198

Prisintervall
8,1964 kr - 8,1964 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Zinklegering
  • Nyckeltyp
    Huvudnyckel
  • Commodity Code
    8301300000
Nycklar för reglar och lås Rörformig nyckel Zinklegering

20074234

Prisintervall
42,4254 kr - 30,3038 kr

Lagernivåer
389 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Krompläterad
  • Nyckeltyp
    Rörformig nyckel
  • Totallängd
    46.5 mm
Nycklar för reglar och lås Sexkantsnyckel, 4,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20123376

Prisintervall
9,9116 kr - 8,9205 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Nyckeltyp
    Sexkantsnyckel, 4,0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Nycklar för reglar och lås 8,0 mm sexkantsnyckel Kromad pressgjuten zinklegering

20125851

Prisintervall
21,9706 kr - 14,124 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    8,0 mm sexkantsnyckel
  • Commodity Code
    7907000090
Nycklar för reglar och lås Kvadratisk nyckel, 7,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20125806

Prisintervall
22,159 kr - 15,8278 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Kvadratisk nyckel, 7,0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Nycklar för reglar och lås Trekantsnyckel 8,0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20125837

Prisintervall
24,3843 kr - 15,6756 kr

Lagernivåer
2253 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Commodity Code
    8204110000
Nycklar för reglar och lås Specialnyckel Kromad pressgjuten zinklegering

20125868

Prisintervall
28,5402 kr - 18,3472 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Nyckeltyp
    Specialnyckel
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090