Meny Sök

Hygieniska justerbara fötter 60.0 mm M20 Svart

Essentra artikelnummer:

10351697

Tillverkarens artikelnummer:

1485559

16 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 308,7733 kr
10 + 1 189,8067 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 308,77 kr

1 x 1 308,7733 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängstorlek M20
Typ av bas Rigid
Vridrörelse 15 °
Basen fästs med bultar Without Bolt Hole
Färg Svart
Fotdiameter 60.0 mm
Särskilda egenskaper Hygieniskt
Basmaterial Rostfritt stål
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss