Meny Sök

Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Koppar

Essentra artikelnummer:

10158517

Tillverkarens artikelnummer:

HVTME-5

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 4

Beställ valfritt antal

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6 x 1.0
Fotdiameter 19.1 mm
Färg Koppar
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 25.4 mm
Total höjd 40.9 mm
Belastningskapacitet 238.1 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7326909890
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss