Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 3 | 286,6685 kr |
4 - 19 | 260,6077 kr |
20 - 39 | 236,9161 kr |
40 - 79 | 215,3783 kr |
80 + | 195,7984 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M16 x 2.0 |
---|---|
Fotdiameter | 64.0 mm |
Fotdiameter | 2.52 in |
Färg | Krom |
Typ av bas | Svängbar, plast |
Gängans längd | 51.0 mm |
Gängans längd | 2.008 in |
Total höjd | 83.0 mm |
Total höjd | 3.268 in |
Belastningskapacitet | 2721.5 kg |
Belastningskapacitet | 2721.5 kg |
Typ av montage | Gängad pinnbult av plast |
Vridrörelse | 15° |
Commodity Code | 7326909890 |
Allt material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta