Meny Sök

Justerbara fötter 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10158302

Tillverkarens artikelnummer:

HVTM-20N

17 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 3 357,0621 kr
4 - 19 170,0296 kr
20 - 39 149,6206 kr
40 - 79 141,4284 kr
80 + 129,9888 kr
Standardförpackning: 4

Beställ valfritt antal

Totalpris:

357,06 kr

1 x 357,0621 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12 x 1.75
Fotdiameter 48.0 mm
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 51.0 mm
Total höjd 80.0 mm
Belastningskapacitet 2267.9 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 15 °
Commodity Code 7318190090
Allt material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss