Meny Sök

Fötter, låg profil 60.0 mm M12 150.0 mm

Essentra artikelnummer:

10300299

Tillverkarens artikelnummer:

550103

32 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 + 404,6022 kr
Standardförpackning: 8

Beställ i flerpack med 8

Totalpris:

3 236,82 kr

8 x 404,6022 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 60.0 mm
Gängans längd 150.0 mm
Total höjd 175.0 mm
Belastningskapacitet 1250.0 kg
Vridrörelse 20°
Commodity Code 7326909890
Allt material Mjukt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss