Meny Sök

Fötter, låg profil 80.0 mm M16 150.0 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10300244

Tillverkarens artikelnummer:

550098

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 19 633,5464 kr
20 - 39 570,2062 kr
40 + 488,2332 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

2 534,19 kr

4 x 633,5464 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Fotdiameter 80.0 mm
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 150.0 mm
Total höjd 181.0 mm
Belastningskapacitet 1750.0 kg
Typ av montage Gängad pinnbult
Vridrörelse 20°
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss