Meny Sök

Fötter, låg profil 60.0 mm M12 150.0 mm Krom

Essentra artikelnummer:

10300237

Tillverkarens artikelnummer:

550097

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 + 440,7869 kr
Standardförpackning: 8

Beställ i flerpack med 8

Totalpris:

3 526,30 kr

8 x 440,7869 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Fotdiameter 60.0 mm
Färg Krom
Typ av bas Svängbar, plast
Gängans längd 150.0 mm
Total höjd 175.0 mm
Belastningskapacitet 1250.0 kg
Typ av montage Threaded Stud
Vridrörelse 20°
Commodity Code 7326909890
Allt material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss