Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel håldiameter | Höjd | Maximal paneltjocklek | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,808 kr - 3,2316 kr | 28745 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9317 kr - 3,6195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,3132 kr - 4,5857 kr | 1585 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.20 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
7,7703 kr - 7,7703 kr | 6409 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,1971 kr - 4,977 kr | 13416 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,2826 kr - 5,6158 kr | 2657 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,1706 kr - 5,6158 kr | 1986 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,2657 kr - 4,2657 kr | 150 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,605 kr - 3,605 kr | 4305 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1087 kr - 5,9751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2316 kr - 3,2316 kr | 12331 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9705 kr - 4,6414 kr | 21206 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,1706 kr - 5,6158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,1706 kr - 5,6158 kr | 16017 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,9541 kr - 3,9541 kr | 8560 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,0649 kr - 3,7839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
3,2248 kr - 4,2154 kr | 4225 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,8967 kr - 4,7062 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,4218 kr - 4,2244 kr | 3858 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,1034 kr - 5,0659 kr | 1658 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta