Meny Sök

Nitfötter

I lager

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel håldiameter Höjd Maximal paneltjocklek Allt material Fotdiameter Köp
3,8759 kr - 3,8759 kr 38036 I lager
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
5,4411 kr - 5,7843 kr 2535 I lager
4.2 mm
3.5 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
5,0054 kr - 5,0054 kr 200 I lager
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
3,0197 kr - 3,7281 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
2,8923 kr - 3,3285 kr 28745 I lager
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
3,1569 kr - 3,8974 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
4,7621 kr - 5,8792 kr 58184 I lager
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
3,6684 kr - 4,5289 kr 14018 I lager
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr 7476 I lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
4,2265 kr - 5,2179 kr 10258 I lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,323 kr - 5,1263 kr 10216 I lager
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,262 kr - 6,1543 kr 60783 I lager
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
3,4125 kr - 4,7233 kr 1495 I lager
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastisk elastomer
3,7132 kr - 3,7132 kr 2905 I lager
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
3,3215 kr - 4,3419 kr 3845 I lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
3,0596 kr - 4,7807 kr 30606 I lager
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
5,3257 kr - 5,7843 kr 10018 I lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
4,0727 kr - 4,0727 kr 300 I lager
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
3.5 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
  • av 2
Nitfötter 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Prisintervall
3,8759 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
38036 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Prisintervall
5,7843 kr - 5,4411 kr

Lagernivåer
2535 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.305 in

10170472

Prisintervall
5,0054 kr - 5,0054 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.8 - 7.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10009031

Prisintervall
3,7281 kr - 3,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Prisintervall
3,3285 kr - 2,8923 kr

Lagernivåer
28745 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 0.146 in

10154885

Prisintervall
3,8974 kr - 3,1569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.126 in Svart

10154717

Prisintervall
5,8792 kr - 4,7621 kr

Lagernivåer
58184 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.205 in Svart

10154786

Prisintervall
4,5289 kr - 3,6684 kr

Lagernivåer
14018 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
7476 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in Svart

10154748

Prisintervall
5,2179 kr - 4,2265 kr

Lagernivåer
10258 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154816

Prisintervall
5,1263 kr - 4,323 kr

Lagernivåer
10216 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Prisintervall
6,1543 kr - 5,262 kr

Lagernivåer
60783 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.146 in

10154915

Prisintervall
4,7233 kr - 3,4125 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Prisintervall
3,7132 kr - 3,7132 kr

Lagernivåer
2905 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 0.165 in Svart

10154731

Prisintervall
4,3419 kr - 3,3215 kr

Lagernivåer
3845 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.205 in Svart

10154779

Prisintervall
4,7807 kr - 3,0596 kr

Lagernivåer
30606 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
10018 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.305 in

10170496

Prisintervall
4,0727 kr - 4,0727 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790