Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel håldiameter | Höjd | Maximal paneltjocklek | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4411 kr - 5,7843 kr | 2535 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,0054 kr - 5,0054 kr | 200 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,61 kr - 4,4568 kr | 17848 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,3667 kr - 3,9377 kr | 28289 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 2,7659 kr - 3,4148 kr | 11678 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,1569 kr - 3,8974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,0197 kr - 3,7281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 1,9231 kr - 3,3345 kr | 1260 I lager |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9828 kr - 3,6826 kr | 14438 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,6684 kr - 4,5289 kr | 15318 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | 7476 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,1809 kr - 8,1809 kr | 14600 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 5,3257 kr - 5,7843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8,0034 kr - 8,0034 kr | 34709 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 3,7936 kr - 4,6836 kr | 4245 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
| 2,8923 kr - 3,3285 kr | 33745 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7132 kr - 3,7132 kr | 2905 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3285 kr - 3,3285 kr | 12131 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8759 kr - 3,8759 kr | 40036 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta