10171882
SLPB-3M-W
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 2,4509 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibla dörrtjocklekar | 3.0 - 5.2 mm |
|---|---|
| Kompatibla dörrtjocklekar | 0.118 - 0.205 in |
| Diameteromfång, hål i avtagbar panel | 6.0 mm | 0.236 in |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 5.9 - 6.1 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.232 - 0.24 in |
| Kompatibla artikelnummer (alla) | SLG-3M-B, SLG-3M-W |
| Nittyp | Nitar för snäpplås |
| Typ | Mini Grip-kolv |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta