Meny Sök

Snäpplås Mini Grip-kolv 2.0 mm 4.0 mm Vit

Kolv i nylon 6/6 för användning med koordinerande polykarbonatgenomföring (säljs separat). Skapar ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga två paneler. Utformad för snabb och enkel montering eller demontering genom att de snäpps på plats och snäpps loss. Idealisk för applikationer som kräver underhållsarbete.
Essentra artikelnummer:

10171813

Tillverkarens artikelnummer:

SLPB-1S-W

26470 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6493 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 649,30 kr

1000 x 1,6493 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla dörrtjocklekar 2.0 - 4.0 mm
Diameteromfång, hål i avtagbar panel 4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.5 - 4.65 mm
Kompatibla artikelnummer (alla) SLG-1S-B, SLG-1S-W
Nittyp Nitar för snäpplås
Typ Mini Grip-kolv
Allt material Nylon 6/6
Färg Vit
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss