Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord 25.0 mm 6.0 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) har ett försänkt hål genom mitten. Den försänkta ovansidan finns som antingen nord- eller sydpol, och magneten är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10191613

Tillverkarens artikelnummer:

1219425

59 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 87,2401 kr
5 - 9 82,8881 kr
10 - 19 78,5074 kr
20 + 69,8035 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

87,24 kr

1 x 87,2401 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 5.0 mm
Total storlek 25.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 6.0 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss