Meny Sök

Stavmagnet Neodym Nord 10.0 mm 2.4 kg

This square shaped neodymium (NdFeB) magnet has a countersunk hole through the middle. The countersunk face are available in either north or south polarity, and the magnet is triple coated with Nickel Copper Nickel for maximum corrosion resistance..
Essentra artikelnummer:

10191514

Tillverkarens artikelnummer:

1219415

16 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 599 36,0967 kr
600 + 32,5603 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

360,97 kr

10 x 36,0967 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 5.0 mm
Total storlek 10.0 mm
Form Kvadratisk
Dragstyrka 2.4 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss