Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Syd 10.0 mm 2.1 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) har ett försänkt hål genom mitten. Den försänkta ovansidan finns som antingen nord- eller sydpol, och magneten är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10191507

Tillverkarens artikelnummer:

1219414

9052 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 20,0751 kr
50 - 99 19,0839 kr
100 - 199 18,0779 kr
200 + 16,0808 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

200,75 kr

10 x 20,0751 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 5.0 mm
Total storlek 10.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 2.1 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss