Meny Sök

Stavmagnet Neodym Nord & Syd 15.0 mm 8.5 kg

Denna rektangulära neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10191378

Tillverkarens artikelnummer:

1219398

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
4 - 239 56,3642 kr
240 + 50,8757 kr
Standardförpackning: 4

Beställ i flerpack med 4

Totalpris:

225,46 kr

4 x 56,3642 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 8.0 mm
Total storlek 15.0 mm
Form Rektangulär
Dragstyrka 8.5 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss