Meny Sök

Stavmagnet Neodym Nord & Syd 5.0 mm 0.6 kg

Denna rektangulära neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10191361

Tillverkarens artikelnummer:

1219397

281 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 599 8,5655 kr
600 + 7,7288 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

85,66 kr

10 x 8,5655 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 1.0 mm
Total storlek 5.0 mm
Form Rektangulär
Dragstyrka 0.6 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss