Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 22.0 mm 13.0 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10191019

Tillverkarens artikelnummer:

1219362

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 126,8565 kr
5 - 9 120,51 kr
10 - 19 114,1783 kr
20 + 101,4852 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

126,86 kr

1 x 126,8565 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 10.0 mm
Total storlek 22.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 13.0 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss