Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 22.0 mm 8.5 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10191002

Tillverkarens artikelnummer:

1219361

62 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 9 73,9984 kr
10 - 19 70,2999 kr
20 - 39 66,6015 kr
40 + 59,2194 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

148,00 kr

2 x 73,9984 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 6.0 mm
Total storlek 22.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 8.5 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss