Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 20.0 mm 1.1 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10190951

Tillverkarens artikelnummer:

1219356

305 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 14,3795 kr
50 - 99 13,6546 kr
100 - 199 12,9445 kr
200 + 11,5095 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

143,80 kr

10 x 14,3795 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 1.0 mm
Total storlek 20.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 1.1 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss