Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 15.0 mm 3.3 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10190913

Tillverkarens artikelnummer:

1219352

1258 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 22,4125 kr
50 - 99 21,2734 kr
100 - 199 20,1787 kr
200 + 17,9448 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

224,13 kr

10 x 22,4125 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 4.0 mm
Total storlek 15.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 3.3 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss