Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 12.0 mm 1.3 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10190883

Tillverkarens artikelnummer:

1219349

1070 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 9,0981 kr
100 - 199 8,6247 kr
200 - 399 8,1809 kr
400 + 7,2785 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

181,96 kr

20 x 9,0981 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 2.0 mm
Total storlek 12.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 1.3 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss