Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 10.0 mm 2.7 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10190876

Tillverkarens artikelnummer:

1219348

1487 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 16,2731 kr
50 - 99 15,4742 kr
100 - 199 14,6606 kr
200 + 13,0185 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

162,73 kr

10 x 16,2731 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 5.0 mm
Total storlek 10.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 2.7 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss