Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 10.0 mm 2.2 kg

Denna runda neodymmagnet (NdFeB) är belagd med tre lager, nickel, koppar, nickel, för maximal korrosionsbeständighet.
Essentra artikelnummer:

10190869

Tillverkarens artikelnummer:

1219347

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 13,5362 kr
50 - 99 12,8557 kr
100 - 199 12,1752 kr
200 + 10,8142 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

135,36 kr

10 x 13,5362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 4.0 mm
Total storlek 10.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 2.2 kg
Beläggning NiCuNi-pläterade
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss