Meny Sök

N/A Snäppfäste 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

Denna snäppfästanordning kommer med en PP-klämma och en tryckbricka i LDPE. Särskilt bra för att fästa korrugerade plåtar. Kläm ihop de två fästelementen för att bilda en komplett sammanfogningslösning som kan fungera på olika tjocklekar, såsom böcker och kataloger.
Essentra artikelnummer:

10309407

Tillverkarens artikelnummer:

8501150900VR

17314 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,396 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 396,00 kr

1000 x 1,396 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Han-klämma, huvudhöjd 3.5 mm
Han-klämma, skaftlängd 15.0 mm
Han-klämma skaftdiameter 6.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.0 - 10.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 8.0 mm
Hon-bricka, huvudhöjd 3.5 mm
Drifttemperaturområde -50 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB;UL94 V-0
Nitmaterial Lågdensitetspolyeten
Brickans material Polypropen
Färg Transparent
Nittyp Snäppfäste
Typ av nitfäste Hopsnäppbar
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss