Meny Sök

N/A Snäppfäste 20.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

Denna snäppfästanordning kommer med en PP-klämma och en tryckbricka i LDPE. Särskilt bra för att fästa korrugerade plåtar. Kläm ihop de två fästelementen för att bilda en komplett sammanfogningslösning som kan fungera på olika tjocklekar, såsom böcker och kataloger.
Essentra artikelnummer:

10366875

Tillverkarens artikelnummer:

273152259999

978 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,8188 kr
500 - 999 8,041 kr
1000 + 6,1876 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

881,88 kr

100 x 8,8188 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Han-klämma, huvudhöjd 2.0 mm
Han-klämma, skaftlängd 22.0 mm
Han-klämma skaftdiameter 6.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 8.0 - 20.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.0 - 10.0 mm
Hon-bricka, huvudhöjd 2.0 mm
Drifttemperaturområde -50 - 85 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB;UL94 V-0;UL94 V-3
Nitmaterial Lågdensitetspolyeten
Brickans material Polypropen
Färg Svart
Nittyp Snäppfäste
Typ av nitfäste Hopsnäppbar
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss