Antal | Enhetspris |
---|---|
5 - 199 | 66,0565 kr |
200 + | 60,0158 kr |
Thread Size | M10 x 1.0;M4 |
---|---|
Bore Diameter | 4.3 mm |
Bore Diameter | 0.169 in |
Overall Height | 26.0 mm |
Overall Height | 1.024 in |
Overall Length | 35.0 mm |
Overall Length | 1.378 in |
Full Material | Die Cast Zinc |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta