Meny Sök

Montageblock för kretskort 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

PCB mounting block that screws on to a panel and cantilevers a screwed PCB. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10111956

Tillverkarens artikelnummer:

PCB-MB-01

53650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6737 kr
5000 - 9999 1,5064 kr
10000 - 19999 1,3557 kr
20000 + 1,2201 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 673,70 kr

1000 x 1,6737 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringshål diameter 2.6 mm
Totalt djup 6.0 mm
Total bredd 16.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Gängstorlek #4, M3
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss