Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 1 019,6591 kr |
5 - 9 | 968,6817 kr |
10 - 19 | 917,7043 kr |
20 + | 866,7269 kr |
Typ av stomme | Skårad |
---|---|
Typ av klämma | Trubbig |
h1 | 25.1 |
h2 | 18.5 |
l1 | 103.6 |
l2 | 43.2 |
l3 | 12.7 |
Slag s1 | 0.6 |
w1 | 31.7 |
w2 | 9.1 |
Vridmoment till max. Nm | 22.5 |
Spännkraft max. kN | 16.0 |
Material | Härdat stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta