20267391
20267391
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 050,2489 kr |
| 5 - 9 | 997,7421 kr |
| 10 - 19 | 945,2354 kr |
| 20 + | 892,7287 kr |
| Typ av stomme | Skårad |
|---|---|
| h1 | 25.1 |
| h2 | 18.5 |
| l1 | 103.6 |
| l2 | 43.2 |
| l3 | 12.7 |
| Slag s1 | 0.6 |
| w1 | 31.7 |
| w2 | 9.1 |
| Vridmoment till max. Nm | 22.5 |
| Spännkraft max. kN | 16.0 |
| Material | Härdat stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta