Meny Sök

Stift 80.0 mm 6.0 mm Krom

Avlyftbart modulärt gångjärn av rostfritt stål grad 304, med två klaffar och ett stift som gör det snabbt att montera ihop på egen hand. Klaffarna kan enkelt böjas, borras eller hålslås för att anpassas till ändamålet.
Essentra artikelnummer:

10300145

Tillverkarens artikelnummer:

550082

458 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 79,8419 kr
50 + 40,239 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

399,21 kr

5 x 79,8419 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal rotation 180
Totallängd 80.0 mm
Total bredd 6.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Monteringsmetod Stift
Stiftets material Rostfritt stål
Allt material Zinkpläterat stål
Specifikationer AISI 304
Typ Stift

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss