Modulära kabelgenomföringsplattor utgör en flexibel och tidsbesparande lösning för installation utan verktyg av kablar genom ett hölje. Plattornas modulära struktur (upp till fem separata rader med 25 genomföringar totalt) är en helt flexibel lösning som gör att våra membrangenomföringar för montering i platta, som finns för 8 olika kabeldiametrar, kan föras in i och tas ut ur plattorna. Finns för försäljning i vårt sortiment membrangenomföringar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Plattans höjd | Antal hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 321,1493 kr - 464,043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 257,157 kr - 371,4455 kr | 37 I lager |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 179,7175 kr - 187,3183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 385,4776 kr - 556,9421 kr | 29 I lager |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| 194,9761 kr - 278,6973 kr | 38 I lager |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta