Meny Sök

Möbellås Likalåsande nycklar

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Essentra artikelnummer:

10273081

Tillverkarens artikelnummer:

492870

115 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 49 177,7973 kr
50 - 99 166,3462 kr
100 + 162,6394 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

888,99 kr

5 x 177,7973 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal paneltjocklek 16.5 mm
Bultdiameter 7.0 mm
Bultlängd 13.0 mm
Höljets diameter 19.0 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering
Tillämpning(ar) Glasdörr
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss