Meny Sök

Möbellås Likalåsande nycklar 19.0 mm 33.2 mm

This Furniture Lock is used to keep drawers, and cabinets safe. It uses a sprung bolt mechanism that provides a durable locking action. The lock incorporates an anti-drill centre for enhanced security. It is keyed alike, and the key can only be removed when the lock is closed. Made from Zinc Alloy.
Essentra artikelnummer:

10273005

Tillverkarens artikelnummer:

492858

3 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 219,9972 kr
5 + 575,672 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 220,00 kr

1 x 1 219,9972 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal paneltjocklek 33.0 mm
Bultlängd 33.0 mm
Höljets diameter 19.0 mm
Avstånd mellan hålen i längdriktning 27.0 mm
Diameter, pipa 19.0 mm
Cylinderdjup 33.2 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering
Beläggning Förzinkad
Spärrmekanism Fjädrande bult
Låsande Likalåsande nycklar
Tillämpning(ar) Trämöbler
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss