Meny Sök

Möbellås Oliklåsande 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Essentra artikelnummer:

10273159

Tillverkarens artikelnummer:

492877

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 475,0257 kr
5 + 225,1057 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

475,03 kr

1 x 475,0257 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal paneltjocklek 25.0 mm
Cylinderdjup 25.0 mm
Diameter på skruvhål 4.0 mm
Diameter, genomgående hål 18.0 mm
Regellängd 8.7 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Förzinkad
Spärrmekanism Left Hand
Låsande Keyed Different
Tillämpning(ar) Byrålåda
Tillämpning(ar) Skåp
Tillämpning(ar) Dörr med gångjärn
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss