Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10273135
492875
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 466,6249 kr |
| 5 - 49 | 221,1247 kr |
| 50 - 99 | 207,4085 kr |
| 100 + | 202,1183 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximal paneltjocklek | 25.0 mm |
|---|---|
| Maximal paneltjocklek | 0.984 in |
| Cylinderdjup | 0.984 in |
| Cylinderdjup | 25.0 mm |
| Diameter på skruvhål | 0.13 in |
| Diameter på skruvhål | 3.3 mm |
| Diameter, genomgående hål | 18.0 mm |
| Diameter, genomgående hål | 0.709 in |
| Regellängd | 8.7 mm |
| Regellängd | 0.343 in |
| Allt material | Kromad pressgjuten zinklegering |
| Slutför | Förzinkad |
| Spärrmekanism | Right Hand |
| Låsande | Keyed Different |
| Tillämpning(ar) | Byrålåda |
| Tillämpning(ar) | Skåp |
| Tillämpning(ar) | Dörr med gångjärn |
| Commodity Code | 8301300000 |