10273128
492874
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 475,0257 kr |
| 5 - 49 | 225,1057 kr |
| 50 - 99 | 211,1426 kr |
| 100 + | 205,7571 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximal paneltjocklek | 0.984 in |
|---|---|
| Maximal paneltjocklek | 25.0 mm |
| Cylinderdjup | 0.984 in |
| Cylinderdjup | 25.0 mm |
| Diameter på skruvhål | 0.13 in |
| Diameter på skruvhål | 3.3 mm |
| Diameter, genomgående hål | 18.0 mm |
| Diameter, genomgående hål | 0.709 in |
| Regellängd | 8.7 mm |
| Regellängd | 0.343 in |
| Allt material | Kromad pressgjuten zinklegering |
| Slutför | Förzinkad |
| Spärrmekanism | Right Hand |
| Låsande | Keyed Alike |
| Tillämpning(ar) | Skåp |
| Tillämpning(ar) | Byrålåda |
| Tillämpning(ar) | Dörr med gångjärn |
| Pris/st. inkl. Moms | 47.5635 GBP |
| Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta