Meny Sök

Möbellås Likalåsande nycklar 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Alike.
Essentra artikelnummer:

10273104

Tillverkarens artikelnummer:

492872

13 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 475,0257 kr
5 + 225,1057 kr
Standardförpackning: 5

Beställ valfritt antal

Totalpris:

475,03 kr

1 x 475,0257 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal paneltjocklek 25.0 mm
Cylinderdjup 25.0 mm
Diameter på skruvhål 4.0 mm
Diameter, genomgående hål 18.0 mm
Regellängd 8.7 mm
Allt material Kromad pressgjuten zinklegering
Slutför Förzinkad
Spärrmekanism Vertical
Låsande Likalåsande nycklar
Tillämpning(ar) Dörr med gångjärn
Tillämpning(ar) Byrålåda
Tillämpning(ar) Skåp
Pris/st. inkl. Moms 47.5635 GBP
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss