Meny Sök

Möbelkopplingsreglar

I lager

Cylindermuttrar används vanligen i möbelindustrin. De används för att åstadkomma en säker fog vid montering och sammankoppling av möbler. De har krysspår.

Cylindermuttern förs in i ett borrat hål någonstans i möbeln, t.ex. i en träskiva. De knackas sedan på plats med hammare. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.

  • Material: zinklegering
  • Ytbehandlingar: nickelplätering, zinkplätering (Zamak), Collinox Light-plätering eller ingen ytbehandling

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel tjocklek, kretskort Köp
3,6129 kr - 4,8578 kr 1126 I lager
18.0 mm
1,7456 kr - 1,7894 kr 37034 I lager
18.0 mm
2,687 kr - 3,2512 kr 17252 I lager
12.0 mm
2,6185 kr - 5,7163 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
Möbelkopplingsregel 18.0 mm Nickelpläterad

10379424

Prisintervall
4,8578 kr - 3,6129 kr

Lagernivåer
1126 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    18.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    13.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits
Möbelkopplingsregel 18.0 mm Tunn Collinox-plätering

10434840

Prisintervall
1,7894 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
37034 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    18.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    13.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits
Möbelkopplingsregel 12.0 mm Nickelpläterad

10379417

Prisintervall
3,2512 kr - 2,687 kr

Lagernivåer
17252 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    12.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    10.3 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits
Möbelkopplingsregel 19.0 mm Zamak

10395783

Prisintervall
5,7163 kr - 2,6185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel tjocklek, kretskort
    19.0 mm
  • Kompatibelt håldjup
    13.7 mm
  • Ytterdiameter
    15.3 mm
  • Total höjd
    13.5 mm
  • Drevtyp
    Kryssbits