Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ett utökat sortiment kopplingsdon för möbler, med KD-beslag, bultbeslag och anslutningsbeslag. Beslagen knackas lätt in i trä och träbaserade tillämpningar, och säkrar montaget.
KD-beslag: KD-anslutningar, styva fogar, modestyblock och beslag för arbetsbänkar.
KD-anslutningar har ett vitt ABS-hölje och stål botten. Den har en skruv för att fästa den. Styva fogar fästs med skruv nr 6 (säljs separat) och är tillverkade av polyeten (PE). De finns i olika färger: vita, beige, bruna och bokträ. Modestyblock används allmänt för anslutningar i trä, typiskt i möbler man själv monterar. Vi tillhandahåller små och massiva, små och ihåliga samt stora och ihåliga. De är tillverkade av vit eller teakfärgad PE. Beslagen för arbetsbänkar är tillverkade av vit eller grå polypropen (PP). De har en förankrande plugg för håldiameter på 8 mm.
Bultfästena är tillverkade av svarvstål eller zinklegering och belagda med zink. De finns med Euro och metriska M6-gängor och har Pozi-huvud. Finns i två alternativ.
Anslutningsbeslagen är tillverkade av nickelpläterad zinklegering och finns i två olika utföranden.
Alla komponentalternativen säljs separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6864 kr - 1,6864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Zink
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 1,9971 kr - 3,9765 kr | 5000 I lager |
Stål
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2,2634 kr - 2,4295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7137 kr - 5,3717 kr | 900 I lager |
Stål
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,9675 kr - 3,9454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 3,1882 kr - 4,9462 kr | 2000 I lager |
Stål
|
1.614 in
41.0 mm