Meny Sök

Möbelhjul och hjul för kontorsutrustning

I lager

Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.

Serienummer: SR5769 ,SR1547

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
47,8283 kr - 92,5974 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Hjul till bulthål
Svart
PP
50.0 kg
53,3149 kr - 92,6288 kr 309 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
Svart
PA
70.0 kg
334,1523 kr - 584,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
Grå
TPR
70.0 kg
60,5251 kr - 147,169 kr 113 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
Svart
PP
70.0 kg
110,7952 kr - 110,7952 kr 68 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul med hölje och svängplatta
Svart
PA
35.0 kg
416,193 kr - 728,3529 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
Grå
TPR
70.0 kg
33,1928 kr - 81,1982 kr 1879 I lager
55.0 mm
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
Silver: svart
PA
55.0 kg
39,383 kr - 95,8248 kr 220 I lager
40.0 mm
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
Grå
TPR
40.0 kg
30,3056 kr - 63,6419 kr 125 I lager
40.0 mm
Hjul till bulthål
Svart
PP
25.0 kg
37,3434 kr - 73,897 kr 270 I lager
35.0 mm
Gängat hjulskaft
Svart
Termoplastisk polymer
10.0 kg
78,1053 kr - 193,0596 kr 10 I lager
60.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
Grå
TPR
50.0 kg
27,2894 kr - 57,3078 kr 50 I lager
45.0 mm
Dubbelhjul med räfflat skaft
Svart
Termoplastisk polymer
17,248 kr - 63,2744 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
Svart
Polyuretan
60.0 kg
14,5065 kr - 30,4636 kr 515 I lager
35.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
Svart
Termoplastisk polymer
317,3333 kr - 555,3032 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
Grå
TPR
70.0 kg
360,7811 kr - 631,3719 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
Grå
TPR
70.0 kg
90,3281 kr - 223,2422 kr 142 I lager
60.0 mm
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
Grå
TPR
50.0 kg
10292334 326,3245 kr - 685,2815 kr 366 I lager
35.0 mm
Hjul med räfflat skaft
Svart
Termoplastisk polymer
40,4112 kr - 84,8636 kr 1603 I lager
60.0 mm
Hjul med ekrar och hölje
Silver: svart
PA
55.0 kg
10280164 20,4252 kr - 48,7043 kr 2720 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
Svart
PA
60.0 kg
  • av 5
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Bulthål Svart

10277676

Prisintervall
92,5974 kr - 47,8283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Gängat skaft Svart

10270349

Prisintervall
92,6288 kr - 53,3149 kr

Lagernivåer
309 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 100.0 mm 70.0 kg Kvadratisk platta Grå

10292556

Prisintervall
584,7816 kr - 334,1523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastiskt gummi
  • Material, trissans hölje
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Skruvmontering Svart

10277959

Prisintervall
147,169 kr - 60,5251 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Material, trissans hölje
    PP
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Kvadratisk platta Svart

10292471

Prisintervall
110,7952 kr - 110,7952 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Material, trissans hölje
    Metall
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med hölje och svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 120.0 mm 70.0 kg Kvadratisk platta Grå

10292563

Prisintervall
728,3529 kr - 416,193 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastiskt gummi
  • Material, trissans hölje
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 55.0 mm 55.0 kg Skruvmontering Silver: svart

10302651

Prisintervall
81,1982 kr - 33,1928 kr

Lagernivåer
1879 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Material, trissans hölje
    Metall
  • Färg
    Silver: svart
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 40.0 mm 40.0 kg Kvadratisk platta Grå

10292495

Prisintervall
95,8248 kr - 39,383 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastiskt gummi
  • Material, trissans hölje
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Bulthål Svart

10277645

Prisintervall
63,6419 kr - 30,3056 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul till bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Gängat hjulskaft 35.0 mm (DIA) 16.0 mm (W)

10292327

Prisintervall
73,897 kr - 37,3434 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 60.0 mm 50.0 kg Gängat skaft Grå

10292532

Prisintervall
193,0596 kr - 78,1053 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastiskt gummi
  • Material, trissans hölje
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 45.0 mm Räfflat skaft Stål

10292464

Prisintervall
57,3078 kr - 27,2894 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Material, trissans hölje
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbelhjul med räfflat skaft
  • Typ av montage
    Räfflat skaft
Dubbla länkhjul 50.0 mm 60.0 kg Bulthål Svart

10280171

Prisintervall
63,2744 kr - 17,248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    PA
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
  • Typ av montage
    Griphalsskaft
Dubbla länkhjul 35.0 mm Gängat skaft Svart

10292440

Prisintervall
30,4636 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Material, trissans hölje
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 100.0 mm 70.0 kg Gängat skaft Grå

10292594

Prisintervall
555,3032 kr - 317,3333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastiskt gummi
  • Material, trissans hölje
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 100.0 mm 70.0 kg Skruvmontering Grå

10292624

Prisintervall
631,3719 kr - 360,7811 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastiskt gummi
  • Material, trissans hölje
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Skruvmontering Grå

10292549

Prisintervall
223,2422 kr - 90,3281 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastiskt gummi
  • Material, trissans hölje
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Hjul med räfflat skaft 35.0 mm 10.0 kg Svart

10292334

Prisintervall
685,2815 kr - 326,3245 kr

Lagernivåer
366 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Hjul med räfflat skaft
  • Typ av montage
    Räfflat skaft
Dubbla länkhjul 60.0 mm 55.0 kg Griphalsskaft Silver: svart

10302644

Prisintervall
84,8636 kr - 40,4112 kr

Lagernivåer
1603 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Material, trissans hölje
    Metall
  • Färg
    Silver: svart
  • Typ av trissa
    Hjul med ekrar och hölje
  • Typ av montage
    Griphalsskaft
Dubbla länkhjul 50.0 mm 60.0 kg Griphalsskaft Svart

10280164

Prisintervall
48,7043 kr - 20,4252 kr

Lagernivåer
2720 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyuretan
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
  • Typ av montage
    Griphalsskaft