Antal | Enhetspris |
---|---|
168 + | 75,1386 kr |
Wheel Full Material | Thermoplastic Polymer |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Black |
Mount Type | Threaded Stem |
Load Capacity | 12.0 kg |
Load Capacity | 12.0 kg |
Wheel Width | 16.0 mm |
Wheel Width | 0.63 in |
Wheel Diameter | 40.0 mm |
Wheel Diameter | 1.575 in |
Commodity Code | 8302420090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta