Meny Sök

Mjuk räfflad kåpa 15.6 mm 17.3 mm Blå TPE

Mjuka räfflade kåpor erbjuder enkelt skydd för metriska och UNF-gängor med en räfflad utsida för att ge bättre grepp för en tät passform. Enkla att montera och ta bort och kan variera i driftstemperatur från -60 °C till 135 °C. Blå, av TPE/TPV-material.
Essentra artikelnummer:

20592684

Tillverkarens artikelnummer:

20592684

24500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,9852 kr
5000 - 24999 0,7037 kr
25000 + 0,6333 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

492,60 kr

500 x 0,9852 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M169; 5/8 in; 3/8 in
Gängstandard UNF
Gängstandard GAS
Gängstandard Metrisk
D 17.3 mm
d 15.6 mm
H 13.0 mm
ID 17.3 mm
Färg Blå
Material TPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss