20159146
20159146
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 2 | 443,2116 kr |
| 3 - 4 | 421,0855 kr |
| 5 - 9 | 398,8446 kr |
| 10 + | 354,5922 kr |
| Modell, släde | Standard |
|---|---|
| För skena | 9.0 |
| l1 | 40.9 |
| l2 | 30.8 |
| l3 | 16.0 |
| l4 | 20.0 |
| h1 | 10.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 3.0 |
| h4 | 5.5 |
| h5 | 3.5 |
| h6 | 3.3 |
| d1 | M3 |
| d2 | 3.5 |
| d3 | 6.0 |
| d4 | 1.3 |
| w1 | 20.0 |
| w2 | 15.0 |
| w3 | 9.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta