Meny Sök

Miniatyrvagn 14.0 40.5 25.0 Rostfritt stål

Denna mini-vagn är en kompakt lösning för exakta linjära rörelser i små tillämpningar. Eftersom den är liten är den lätt att använda i trånga utrymmen och samtidigt upprätthålla god belastningskapacitet och stabilitet. De klarar temperaturer från -40 °C till +80 °C. Av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20158477

Tillverkarens artikelnummer:

20158477

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 2 591,5947 kr
3 - 4 562,074 kr
5 - 9 532,4353 kr
10 + 473,2758 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

591,59 kr

1 x 591,5947 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Modell, släde Breda
För skena 14.0
l1 40.5
l2 30.1
l3 19.0
l4 30.0
h1 9.0
h2 7.0
h3 3.0
h4 5.2
h5 3.5
h6 3.2
d1 M3
d2 3.5
d3 6.0
d4 1.1
w1 25.0
w2 19..0
w3 14.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss