Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.
I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.
Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.
Serienummer: SR2104
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Typ av fäste | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5779 kr - 2,9695 kr | 27400 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1488 kr - 1,3917 kr | 33157 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 1,1488 kr - 1,3917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 4,487 kr - 4,8459 kr | 7440 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,0483 kr - 1,1705 kr | 2455 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,4391 kr - 4,7809 kr | 683 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 2,4075 kr - 2,6875 kr | 1695 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,0978 kr - 3,3387 kr | 37530 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,3049 kr - 3,5622 kr | 11774 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 2,5779 kr - 2,9695 kr | 186267 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,5517 kr - 2,9085 kr | 16494 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,2431 kr - 1,5027 kr | 78111 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 8,4193 kr - 8,4193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 2,2188 kr - 2,5291 kr | 65000 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,1864 kr - 2,4963 kr | 16837 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,5779 kr - 2,9695 kr | 29821 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,1488 kr - 1,3917 kr | 35244 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 1,1488 kr - 1,3917 kr | 35916 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 1,2431 kr - 1,5027 kr | 2980 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 1,1913 kr - 1,241 kr | 765 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.039 in
1.0 mm