10171950
SMWS1-1-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,291 kr |
| 5000 + | 2,1974 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Typ av fäste | Tryck in |
| Sadeltyp | Mikro |
| Inre höjd | 0.161 in |
| Inre höjd | 4.1 mm |
| Inre bredd | 4.3 mm |
| Inre bredd | 0.169 in |
| Maximal paneltjocklek | 2.36 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.093 in |
| Total bredd | 0.272 in |
| Total bredd | 6.9 mm |
| Paneltjocklekar | 0.093 in |
| Paneltjocklekar | 2.36 mm |
| Allt material | Polyamid |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E70062 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta